Popis výrobku
Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka