Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Módulos LED
Módulos lineares e de área
Sistemas lineares Fortimo LED
Fortimo LED Line 2ft MF 840 1R HV5
Voltar à família
Sistemas lineares Fortimo LED
Philips Fortimo LED Line 2ft MF 840 1R HV5
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
1.5 MB
Ver todos os downloads
Descrição do produto
Philips Fortimo LED Line 2ft MF 840 1R HV5
Código de encomenda:
929002931106
Código de encomenda completo:
871951441126500
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Lighting Technology
LED
Dados técnicos de luz
Fluxo luminoso
2.200 lm
Vida útil a 70% de Manutenção lumínica
60.000 hora(s)
Consistência da cor inicial
3
Temperatura de cor correlacionada (nom.)
4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
184 lm/W
Color rendering index (CRI)
80
Temperatura
Vida útil da caixa T (Máx.)
80 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)
80 °C
T-máxima na caixa (Máx)
80 °C
T-máxima na caixa (Nom)
80 °C
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
560,7 mm
Largura total
40 mm
Altura geral
6,1 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
6 x 40 x 561 mm
Código de proteção de entrada
IP20 [Proteção contra toques]
Peso líquido (peça)
0,073 kg
Aprovação e aplicação
Classificação de eficiência energética
C
Marcas de aprovação
Certificado CB
Marcação CE
Certificado ENEC
Número do registro EPREL
1377575
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
Fortimo LED Line 2ft MF 840 1R HV5
Nome do produto completo
Fortimo LED Line 2ft MF 840 1R HV5
Full EOC
871951441126500
Descrição do código local
MODULO LED - FortimoLEDLine2ftMF8401RHV5
Código de encomenda
929002931106
Nº do material (12NC)
929002931106
Código local
929002931106
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
8719514411265
Numerador SAP — Embalagens por exterior
80
EAN/UPC – caixa
8719514411272
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
Datasheet Fortimo LED Line 2ft MF 830 1R HV5
pdf 1.5 MB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929002931106_EU
Vários ativos - Visuals
Download
Desenhos CAD
CAD files Fortimo LED Line (10 MB, ZIP)
zip 8.9 MB
Download
Outros
Certificado
CE Certificate
pdf 298.5 kB
Exibir
Certificado
CB Certificate
pdf 415.4 kB
Exibir
Certificado
KK/ENEC Certificate
pdf 359.0 kB
Exibir
Certificado
ENEC PLUS Certificate
pdf 356.8 kB
Exibir
Certificado
CB Certificate
pdf 438.8 kB
Exibir