Philips Fortimo SLM C 840 1205 L13 2024 G8

Descrição do produto

Philips Fortimo SLM C 840 1205 L13 2024 G8

Código de encomenda: 929003944001
Código de encomenda completo: 872110307558100

Especificações

Fluxo luminoso
2.870 lm
Consistência da cor inicial
3
Temperatura de cor correlacionada (nom.)
4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
166 lm/W
Color rendering index (CRI)
80
CoB LES (mm)
13 mm

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
Datasheet Fortimo-SLM-C-8xx-1205-L13-2024-G8-2025-03-13 pdf 1.9 MB

Visuais

Product-Photographs-929003944001_EU
Vários ativos - Visuals
Desenhos CAD
CAD files - Fortimo SLM G8N Standard zip 3.0 MB

Outros

Declaração ambiental do produto
EU Declaration of conformity (DOC) 2025A0018 pdf 430.1 kB
Certificado
Certificate ENEC-04791-P1-PLUS pdf 670.8 kB
Certificado
Certificate DK-149987-M2-UL pdf 558.9 kB
Certificado
Certificate ENEC-04756-M2 pdf 634.8 kB
Certificado
Certificate FORT-2024-0002 pdf 304.4 kB