Philips Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G8

Descrição do produto

Philips Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G8

Código de encomenda: 929003943801
Código de encomenda completo: 872110307552900

Especificações

  • Fluxo luminoso
    2.760 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (nom.)
    3000 K
  • Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
    160 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    80
  • CoB LES (mm)
    13 mm

Downloads

Família

Produto