Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Descrição do produto

Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Código de encomenda: 929003452680
Código de encomenda completo: 872016923661500

Especificações

Fluxo luminoso
1.185 lm
Consistência da cor inicial
3
Temperatura de cor correlacionada (nom.)
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
110 lm/W
Color rendering index (CRI)
90
CoB LES (mm)
9 mm

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
Fortimo_SLM_C_TW_L09A_1919_G7N_datasheet pdf 2.3 MB

Folhetos

Declaração de Conformidade
Declaration of conformity - Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N pdf 240.9 kB

Visuais

Product-Photographs-929003452680_EU
Vários ativos - Visuals

Outros

Certificado
CB Certificate pdf 246.2 kB
Certificado
Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N DK-139624-UL pdf 246.2 kB
Certificado
Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N ENEC-04389 pdf 280.0 kB
Certificado
KK/ENEC Certificate pdf 267.5 kB
Certificado
CE Certificate pdf 240.9 kB