Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Módulos LED
Módulos direcionais e embutidos
Fortimo LED SLM gen 7 - Cyan Enchanced Dynamic (CED)
Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N
Voltar à família
Fortimo LED SLM gen 7 - Cyan Enchanced Dynamic (CED)
Philips Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
3.1 MB
Ver todos os downloads
Descrição do produto
Philips Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N
Código de encomenda:
929003453180
Código de encomenda completo:
872016923675200
Especificações
Expandir tudo
Dados técnicos de luz
Fluxo luminoso
1.400 lm
Consistência da cor inicial
3
Temperatura de cor correlacionada (nom.)
2700 K
3000 K
3500 K
4000 K
5000 K
6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
113 lm/W
Color rendering index (CRI)
90
CoB LES (mm)
13 mm
Temperatura
Vida útil da caixa T (Máx.)
95 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)
95 °C
T-máxima na caixa (Máx)
95 °C
T-máxima na caixa (Nom)
95 °C
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
19 mm
Largura total
19 mm
Altura geral
1,5 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
2 x 19 x 19 mm
Código de proteção de entrada
IP20 [Proteção contra toques]
Peso líquido (peça)
0,700 g
Aprovação e aplicação
Classificação de eficiência energética
F
Marcas de aprovação
Certificado CB
Marcação CE
Marcação CE
Certificado ENEC
Conformidade REACH
Conformidade RoHS
Certificado UL
Número do registro EPREL
1528152
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N
Nome do produto completo
Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N
Full EOC
872016923675200
Descrição do código local
LED COB-FortimoSLMCCEDL131919G7N
Código de encomenda
929003453180
Nº do material (12NC)
929003453180
Código local
929003453180
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
8720169236752
Numerador SAP — Embalagens por exterior
100
EAN/UPC – caixa
8720169236776
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N datasheet
pdf 3.1 MB
Exibir
Folhetos
Declaração de Conformidade
Declaration of conformity
pdf 460.5 kB
Exibir
Declaração de Conformidade
Declaration of conformity
pdf 238.5 kB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929003453180_EU
Vários ativos - Visuals
Download
Outros
Certificado
CB Certificate
pdf 504.3 kB
Exibir
Certificado
ENEC PLUS Certificate
pdf 531.4 kB
Exibir
Certificado
Fortimo SLM C CED 927 L13 1919 G7NENEC
pdf 458.7 kB
Exibir
Certificado
Fortimo SLM C CED 927 L13 1919 G7NUL
pdf 491.6 kB
Exibir
Certificado
KK/ENEC Certificate
pdf 474.6 kB
Exibir
Certificado
CE Certificate
pdf 474.5 kB
Exibir