Philips Xi 180W 0.1-0.9A 0-10V SS VRG CISPR
Downloads populares
Descrição do produto
Philips Xi 180W 0.1-0.9A 0-10V SS VRG CISPR
Especificações
- Corrente ondulada de saída (Máx.) 15 %
- Corrente de saída (Máx.) 900 mA
- Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.) 385 V
- Potência de saída (Máx.) 180 W
- Potência de saída (mín) 10 W
- Corrente de saída (mín) 50 mA
- Tensão de saída (máx) 285 V
- Tensão de saída (mín) 100 V
- Proteção/Classe IEC Classe de segurança I/II