Philips 180W 0.1-1.25A 0-10V SS VRG CISPR15

Descrição do produto

Philips 180W 0.1-1.25A 0-10V SS VRG CISPR15

Código de encomenda: 929001006093
Código de encomenda completo: 871869974052800

Especificações

  • Corrente ondulada de saída (Máx.)
    15 %
  • Corrente de saída (Máx.)
    1250 mA
  • Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
    285 V
  • Potência de saída (Máx.)
    180 W
  • Potência de saída (mín)
    7 W
  • Corrente de saída (mín)
    50 mA
  • Tensão de saída (máx)
    210 V
  • Tensão de saída (mín)
    70 V
  • Proteção/Classe IEC
    Classe de segurança I/II

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
Datasheet-Xi-180W-0-1-1-25A-0-10V-SS-VGR-CISPR pdf 1.5 MB
Folha de dados do produto
BR-Datasheet-Xi-180W-0-1-1-25A-0-10V-SS-VGR-CISPR pdf 1.5 MB

Visuais

Product-Photographs-929001006093_EU
Vários ativos

Outros

Certificado
Certificados-100-180W zip 3.8 MB