Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Drivers de LED
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers Xitanium LED Xtreme - programáveis
Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt
Voltar à família
Drivers para LED externos Xitanium programáveis
ADVANCE Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
2.0 MB
Ver todos os downloads
Descrição do produto
ADVANCE Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt
Código de encomenda:
929000712703
Código de encomenda completo:
871869643678300
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Vida útil nominal
100.000 hora(s)
Lighting Technology
LED
Classe de Isolamento
Isolado/SELV
Dados elétricos e de operação
Tensão de rede operacional (CC)
168-275 V
Distorção harmônica total IEC (Máx.)
10 %
Consumo de energia
330 W
Corrente ondulada de saída (Máx.)
15 %
Eficiência máxima
93 %
Corrente de saída (Máx.)
1500 mA
Tolerância da corrente de saída (Máx.)
5 %
Desempenho da tensão de rede (CC)
186-250 V
Fator de potência (fração)
0.98
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
310 V
Corrente de entrada (CA)
1480 mA
Corrente de entrada (CC)
1800 mA
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
170 A
Pico da corrente de irrupção (Nom.)
170 A
Potência de saída (Máx.)
300 W
Potência de saída (Nom.)
300 W
Corrente de saída padrão
1000 mA
Largura da corrente de irrupção até 50% do pico
220 µs
Fator de potência 100% de carga (Máx.)
0,98
Medição de energia
Não
Corrente constante (CC)
True
Tensão constante (CV)
False
Diagnósticos
True
Potência de saída (mín)
8 W
Corrente de saída (mín)
100 mA
Tensão de saída (máx)
280 V
Tensão de saída (mín)
80 V
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Máx.)
3
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I/II
Surge Protection (Common/Differential)
4/4 kV kV
Corrente de saída ajustável
DALI
Cablagem
"""Hot wiring"""
No
Seção transversal do cabo de controle (Máx.)
0,82 mm²
Seção transversal do cabo de controle (Mín.)
0,82 mm²
Seção transversal de cabo de saída (Máx.)
0,82 mm²
Seção transversal de cabo de saída (Mín.)
0,82 mm²
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada
10 m
Comprimento do cabo de entrada
8 mm to 12 mm
Seção transversal de cabo de entrada (Máx.)
0,82 mm²
Seção transversal de cabo de entrada (Mín.)
0,82 mm²
Comprimento do cabo de saída
8 mm to 12 mm
Características do sistema
Operação CC Central
Sim
Pronto para YellowDot
N
Temperatura
Vida útil da caixa T (Máx.)
65 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)
65 °C
T-máxima na caixa (Máx)
80 °C
T-máxima na caixa (Nom)
80 °C
Proteção da temperatura do módulo
True
Controles e dimerização
Regulável
Sim
Interface de controle
1-10V
AmpDimer
DALI
DynaDimmer
Intervalo de dimerização
100-10 %
Compatível com D4i
N
DynaDimmer
N
Emissão de luz constante
Programável
Dados mecânicos e de compartimento
Compartimento
R-can 240x118x75
Comprimento geral
240,5 mm
Largura total
118,3 mm
Altura geral
38,2 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
38 x 118 x 241 mm
Código de proteção de entrada
IP20 [Proteção contra toques]
Peso líquido (peça)
1,597 kg
Aprovação e aplicação
Umidade relativa (funcionamento) (Máx.)
90 %
Umidade relativa (armazenamento)
5-95 %
Classificação de isolamento
Class I and Class II
Proteção contra curtos-circuitos
Protegido
Proteção contra excesso de potência
Protegido
Proteção contra circuitos abertos
Protegido
Marcas de aprovação
Marcação CE
DALI 2
Embutido com isolamento duplo
EAC
Certificado ENEC
Tipo HL
UA
Reconhecido pela UL
WEEE
Modo Corredor
False
Opções de definição de corrente de saída (Nom.)
Programmable
Intervalo de temperatura ambiente
-40 °C a 55 °C
Tipo de montagem
Interno
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt
Nome do produto completo
Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt
Full EOC
871869643678300
Descrição do código local
RETIFICADOR ELETRICO XI300C150V280MPR1M
Código de encomenda
929000712703
Nº do material (12NC)
929000712703
Código local
929000712703
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
8718696436783
Numerador SAP — Embalagens por exterior
4
EAN/UPC – caixa
8718696436790
Downloads