Philips Xi LP 220W 0.5-1.50A S1 TWE I230 VGA

Descrição do produto

Philips Xi LP 220W 0.5-1.50A S1 TWE I230 VGA

Código de encomenda: 929001006052
Código de encomenda completo: 871869961890200

Especificações

  • Corrente ondulada de saída (Máx.)
    15 %
  • Corrente de saída (Máx.)
    1500 mA
  • Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
    350 V
  • Potência de saída (Máx.)
    220 W
  • Potência de saída (mín)
    21.9 W
  • Corrente de saída (mín)
    100 mA
  • Tensão de saída (máx)
    210 V
  • Tensão de saída (mín)
    73 V
  • Proteção/Classe IEC
    Classe de segurança I

Downloads

Família

Produto