Philips Xi LP 220W 0.3-1.05A S1 TWE I230 VGA
Downloads populares
Descrição do produto
Philips Xi LP 220W 0.3-1.05A S1 TWE I230 VGA
Especificações
- Corrente ondulada de saída (Máx.) 15 %
- Corrente de saída (Máx.) 1050 mA
- Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.) 500 V
- Potência de saída (Máx.) 220 W
- Potência de saída (mín) 31.2 W
- Corrente de saída (mín) 70 mA
- Tensão de saída (máx) 314 V
- Tensão de saída (mín) 104 V
- Proteção/Classe IEC Classe de segurança I