Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Drivers de LED
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers para LED Xitanium — LP (programáveis lite) IP67
XI LP 150W 0.3-1.05A S1 WL I145
Voltar à família
Drivers para LED Xitanium — LP (programáveis lite) IP67
Philips XI LP 150W 0.3-1.05A S1 WL I145
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
4.3 MB
Ver todos os downloads
Descrição do produto
Philips XI LP 150W 0.3-1.05A S1 WL I145
Código de encomenda:
929003876880
Código de encomenda completo:
694197064806600
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Vida útil nominal
100.000 hora(s)
Classe de Isolamento
Isolado/SELV
Dados elétricos e de operação
Tensão de entrada
230 V
Distorção harmônica total IEC (Máx.)
10 %
Consumo de energia
163 W
Corrente ondulada de saída (Máx.)
4 %
Eficiência máxima
93.5 %
Corrente de saída (Máx.)
1050 mA
Tolerância da corrente de saída (Máx.)
5 %
Fator de potência (fração)
0.95
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
260 V
Corrente de entrada (CA)
700 mA
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
76,5 A
Pico da corrente de irrupção (Nom.)
76,5 A
Potência de saída (Máx.)
150 W
Potência de saída (Nom.)
150 W
Corrente de saída padrão
700 mA
Largura da corrente de irrupção até 50% do pico
150 µs
Fator de potência 100% de carga (Máx.)
0,95
Medição de energia
Não
Corrente constante (CC)
True
Tensão constante (CV)
False
Diagnósticos
True
Potência de saída (mín)
8.4 W
Corrente de saída (mín)
300 mA
Tensão de saída (máx)
214 V
Tensão de saída (mín)
120 V
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Máx.)
10
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I
Corrente de saída ajustável
SimpleSet/NFC
Cablagem
"""Hot wiring"""
No
Seção transversal do cabo de controle (Máx.)
1 mm²
Seção transversal do cabo de controle (Mín.)
1 mm²
Seção transversal de cabo de saída (Máx.)
1 mm²
Seção transversal de cabo de saída (Mín.)
1 mm²
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada
2 m
Seção transversal de cabo de entrada (Máx.)
1 mm²
Seção transversal de cabo de entrada (Mín.)
1 mm²
Características do sistema
Operação CC Central
Não
Pronto para YellowDot
N
Temperatura
Vida útil da caixa T (Nom.)
75 °C
T-máxima na caixa (Nom)
85 °C
Proteção da temperatura do módulo
False
Controles e dimerização
Regulável
Sim
Interface de controle
1-10V
Intervalo de dimerização
100-10 %
Compatível com D4i
N
DynaDimmer
N
Emissão de luz constante
Sim
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
143 mm
Largura geral
67,2 mm
Altura geral
38 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
38 x 67 x 143 mm
Código de proteção de entrada
IP67 [Proteção contra a penetração de poeira, impermeável]
Peso líquido (peça)
0,550 kg
Aprovação e aplicação
Umidade relativa (funcionamento) (Máx.)
90 %
Umidade relativa (armazenamento)
5-95 %
Classificação de isolamento
Class I
Proteção contra curtos-circuitos
Protegido
Proteção contra excesso de potência
Protegido
Proteção contra circuitos abertos
Protegido
Marcas de aprovação
Conformidade CB
Certificado CCC
Marcação CE
Certificado ENEC
UKCA
Modo Corredor
False
Opções de definição de corrente de saída (Nom.)
SimpleSet
Intervalo de temperatura ambiente
-40 a 55 °C
Tipo de montagem
Independente
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
XI LP 150W 0.3-1.05A S1 WL I145
Nome do produto completo
XI LP 150W 0.3-1.05A S1 WL I145
Full EOC
694197064806600
Descrição do código local
RETIFICADO ELETRICO 150W 0.3-1.05A S1 WL
Código de encomenda
929003876880
Nº do material (12NC)
929003876880
Código local
929003876880
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
6941970648066
Numerador SAP — Embalagens por exterior
14
EAN/UPC – caixa
6941970648073
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
Xi LP 150W 0.3-1.05A S1 WL I145
pdf 4.3 MB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929003876880_EU
Vários ativos - Visuals
Download
Outros
Certificado
CCC Certificate
pdf 1.7 MB
Exibir
Certificado
Xi LP 150W 0.3-1.05A S1 WL I145
zip 4.6 MB
Download