Philips Xi LP 65W 0.3-1.05A S1 WL I125
Downloads populares
Descrição do produto
Philips Xi LP 65W 0.3-1.05A S1 WL I125
Especificações
- Corrente ondulada de saída (Máx.) 4 %
- Corrente de saída (Máx.) 1050 mA
- Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.) 120 V
- Potência de saída (Máx.) 65 W
- Potência de saída (mín) 3.2 W
- Corrente de saída (mín) 300 mA
- Tensão de saída (máx) 93 V
- Tensão de saída (mín) 45 V
- Proteção/Classe IEC Classe de segurança I