Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Drivers de LED
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de LED Xitanium — Drivers integrados EP (Essential Programmable)
XI EP 150W 0.1-1.5A 0-10V LA
Voltar à família
Drivers de LED Xitanium — Drivers integrados EP (Essential Programmable)
Philips XI EP 150W 0.1-1.5A 0-10V LA
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
2.6 MB
Selecione e faça o download
Descrição do produto
Philips XI EP 150W 0.1-1.5A 0-10V LA
Código de encomenda:
929001009361
Código de encomenda completo:
872110306462200
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Dados elétricos e de operação
Corrente ondulada de saída (Máx.)
15 %
Corrente de saída (Máx.)
1500 mA
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
190 V
Potência de saída (Máx.)
150 W
Potência de saída (mín)
3.6 W
Corrente de saída (mín)
150 mA
Tensão de saída (máx)
143 V
Tensão de saída (mín)
72 V
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I/II
Características do sistema
Operação CC Central
Não
Temperatura
Vida útil da caixa T (Máx.)
85 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)
85 °C
T-máxima na caixa (Máx)
85 °C
T-máxima na caixa (Nom)
85 °C
Controles e dimerização
Interface de controle
0-10V
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
175,2 mm
Largura total
68 mm
Altura geral
37 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
37 x 68 x 175 mm
Código de proteção de entrada
-
Peso líquido (peça)
0,730 kg
Aprovação e aplicação
Classificação de isolamento
Class I and Class II
Marcas de aprovação
Conformidade CB
Marcação CE
Compatível com RoHS
Conformidade RoHS
Opções de definição de corrente de saída (Nom.)
NFC/SimpleSet
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
XI EP 150W 0.1-1.5A 0-10V LA
Nome do produto completo
XI EP 150W 0.1-1.5A 0-10V LA
Full EOC
872110306462200
Descrição do código local
XL150C150V143BSH1
Código de encomenda
929001009361
Nº do material (12NC)
929001009361
Código local
929001009361
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
7894400007096
Numerador SAP — Embalagens por exterior
10
EAN/UPC – caixa
7894400007102
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
929001009361-Philips-Xitanium-XI-EP-150W-01-15A-0-10V-LA-PDS
pdf 2.6 MB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929001009361_EU
Vários ativos
Download
Outros
Certificado
929001009361-XI-EP-150W-0-1-1-5A-0-10V-LA-certificates
zip 298.3 kB
Download