Philips Xi RHB 200W 0.50-0.83A DIM DS TWE 129S

Novo

Descrição do produto

Philips Xi RHB 200W 0.50-0.83A DIM DS TWE 129S

Código de encomenda: 929004853701
Código de encomenda completo: 694197063798500

Especificações

  • Corrente ondulada de saída (Máx.)
    5 %
  • Corrente de saída (Máx.)
    830 mA
  • Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
    380 V
  • Potência de saída (Máx.)
    200 W
  • Potência de saída (mín)
    100 W
  • Corrente de saída (mín)
    500 mA
  • Tensão de saída (máx)
    300 V
  • Tensão de saída (mín)
    200 V
  • Proteção/Classe IEC
    Classe de segurança I

Downloads

Família

Produto