Philips Xi RHB 150W 0.37-0.62A DIM DS TWE 129S

Descrição do produto

Philips Xi RHB 150W 0.37-0.62A DIM DS TWE 129S

Código de encomenda: 929004853601
Código de encomenda completo: 694197063797800

Especificações

Tensão de entrada
230 V
Corrente ondulada de saída (Máx.)
5 %
Corrente de saída (Máx.)
620 mA
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
380 V
Potência de saída (Máx.)
150 W
Potência de saída (mín)
74 W
Corrente de saída (mín)
370 mA
Tensão de saída (máx)
300 V
Tensão de saída (mín)
200 V
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
Xi RHB 150W 0.37-0.62A DIM DS TWE 129S pdf 3.0 MB

Visuais

Product-Photographs-929004853601_EU
Vários ativos - Visuals

Outros

Certificado
Xi RHB 150W 0.37-0.62A DIM DS TWE 129S zip 5.5 MB