Philips Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIM DS TWE 129S
Novo
Descrição do produto
Philips Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIM DS TWE 129S
Especificações
- Corrente ondulada de saída (Máx.) 5 %
- Corrente de saída (Máx.) 500 mA
- Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.) 380 V
- Potência de saída (Máx.) 120 W
- Potência de saída (mín) 60 W
- Corrente de saída (mín) 300 mA
- Tensão de saída (máx) 300 V
- Tensão de saída (mín) 200 V
- Proteção/Classe IEC Classe de segurança I