Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Drivers de LED
Drivers de LED lineares e compactos
TD não isolado linear (toque e Dim/DALI) e indústria
Xitanium 40W 0.1-0.35A 120V DALI DS 230V
Voltar à família
TD não isolado linear (toque e Dim/DALI) e indústria
Xitanium 40W 0.1-0.35A 120V DALI DS 230V
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
2.0 MB
Selecione e faça o download
Descrição do produto
Xitanium 40W 0.1-0.35A 120V DALI DS 230V
Código de encomenda:
929004006806
Código de encomenda completo:
872790097663200
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Classe de Isolamento
Não isolado
Dados elétricos e de operação
Tensão de entrada
230 V
Tensão de rede operacional (CC)
168-275 V
Distorção harmônica total IEC (Máx.)
20 %
Consumo de energia
44 W
Corrente ondulada de saída (Máx.)
5 %
Corrente de saída (Máx.)
350 mA
Tolerância da corrente de saída (Máx.)
5 %
Desempenho da tensão de rede (CC)
186-250 V
Fator de potência (fração)
0.98
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
250 V
Corrente de entrada (Nom.)
0.19 A
Corrente de entrada (CA)
190 mA
Corrente de entrada (CC)
140 mA
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
20 A
Pico da corrente de irrupção (Nom.)
20 A
Potência de saída (Máx.)
40 W
Potência de saída (Nom.)
40 W
Corrente de saída padrão
200 mA
Largura da corrente de irrupção até 50% do pico
209 µs
Fator de potência 100% de carga (Máx.)
0,98
Medição de energia
Sim
Corrente constante (CC)
True
Tensão constante (CV)
False
Diagnósticos
True
Potência de saída (mín)
12 W
Corrente de saída (mín)
100 mA
Tensão de saída (máx)
120 V
Tensão de saída (mín)
60 V
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Máx.)
32
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I
Corrente de saída ajustável
Chave DIP
Cablagem
"""Hot wiring"""
No
Seção transversal de cabo de saída (Máx.)
1,5 mm²
Seção transversal de cabo de saída (Mín.)
0,5 mm²
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada
2 m
Comprimento do cabo de entrada
8 mm to 9 mm
Seção transversal de cabo de entrada (Máx.)
1,5 mm²
Seção transversal de cabo de entrada (Mín.)
0,5 mm²
Comprimento do cabo de saída
8 mm to 9 mm
Características do sistema
Operação CC Central
Sim
Temperatura
Vida útil da caixa T (Máx.)
70 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)
70 °C
T-máxima na caixa (Máx)
80 °C
T-máxima na caixa (Nom)
80 °C
Proteção da temperatura do módulo
false
Controles e dimerização
Interface de controle
DALI
Intervalo de dimerização
100-5 %
Compatível com D4i
N
DynaDimmer
N
Emissão de luz constante
Sim
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
210 mm
Largura total
30 mm
Altura geral
21 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
21 x 30 x 210 mm
Código de proteção de entrada
IP20 [Proteção contra toques]
Peso líquido (peça)
0,140 kg
Aprovação e aplicação
Umidade relativa (funcionamento) (Máx.)
90 %
Classificação de isolamento
Class I
Proteção contra curtos-circuitos
Protegido
Proteção contra excesso de potência
Protegido
Proteção contra circuitos abertos
Protegido
Marcas de aprovação
Certificado BIS
Conformidade CB
Certificado CCC
Marcação CE
DALI 2
EAC
EL
Certificado ENEC
Conformidade RCM
UA
UKCA
Modo Corredor
False
Opções de definição de corrente de saída (Nom.)
DipSwitch
Tipo de montagem
Interno
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
Xitanium 40W 0.1-0.35A 120V DALI DS 230V
Nome do produto completo
Xitanium 40W 0.1-0.35A 120V DALI DS 230V
Full EOC
872790097663200
Código de encomenda
929004006806
Nº do material (12NC)
929004006806
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
8727900976632
Numerador SAP — Embalagens por exterior
20
EAN/UPC – caixa
8727900976649
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
929004006806-Xitanium-40W-100mA-350mA-120V-DALI-DS-230V-PDS
pdf 2.0 MB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929004006806_EU
Vários ativos
Download
Desenhos CAD
SH10-20W
stp 3.3 MB
Download
Outros
Certificado
929004006806-Xitanium-40W-100mA-350mA-120V-DALI-DS-230V-RCM
pdf 282.4 kB
Exibir
Certificado
929004006806-Xitanium-40W-100mA-350mA-120V-DALI-DS-230V-CB
pdf 155.8 kB
Exibir
Certificado
929004006806-Xitanium-40W-100mA-350mA-120V-DALI-DS-230V-CCC
pdf 2.5 MB
Exibir
Certificado
929004006806-Xitanium-40W-100mA-350mA-120V-DALI-DS-230V-UKCA
pdf 207.3 kB
Exibir
Certificado
929004006806-Xitanium-40W-100mA-350mA-120V-DALI-DS-230V-CE
pdf 300.7 kB
Exibir
Certificado
929004006806-Xitanium-40W-100mA-350mA-120V-DALI-DS-230V-ENEC
pdf 2.3 MB
Exibir