Philips Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V
Downloads populares
Descrição do produto
Philips Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V
Especificações
- Corrente ondulada de saída (Máx.) 4 %
- Corrente de saída (Máx.) 1050 mA
- Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.) 60 V
- Potência de saída (Máx.) 40 W
- Potência de saída (Nom.) 40 W
- Potência de saída (mín) 27 W
- Corrente de saída (mín) 900 mA
- Tensão de saída (máx) 42 V
- Tensão de saída (mín) 30 V
- Proteção/Classe IEC Classe de segurança I/II
- Corrente de saída ajustável Chave DIP