Philips Xi 15W/m 0.2-0.35A 42V DS S TD 230V

Descrição do produto

Philips Xi 15W/m 0.2-0.35A 42V DS S TD 230V

Código de encomenda: 929003424980
Código de encomenda completo: 692234198013800

Especificações

  • Corrente ondulada de saída (Máx.)
    4 %
  • Corrente de saída (Máx.)
    350 mA
  • Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
    60 V
  • Potência de saída (Máx.)
    14.7 W
  • Potência de saída (Nom.)
    14.7 W
  • Potência de saída (mín)
    7.2 W
  • Corrente de saída (mín)
    200 mA
  • Tensão de saída (máx)
    42 V
  • Tensão de saída (mín)
    30 V
  • Proteção/Classe IEC
    Classe de segurança I/II
  • Corrente de saída ajustável
    Chave DIP

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
DS-Xi-15W-m-0-2-0-35A-42V-DS-S-TD-230V pdf 1.7 MB

Visuais

Product-Photographs-929003424980_EU
Vários ativos

Outros

Certificado
Certificados-Xi-15Wm zip 4.0 MB