Philips Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N

Descrição do produto

Philips Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N

Código de encomenda: 929003453180
Código de encomenda completo: 872016923675200

Especificações

Fluxo luminoso
1.400 lm
Consistência da cor inicial
3
Temperatura de cor correlacionada (nom.)
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
113 lm/W
Color rendering index (CRI)
90
CoB LES (mm)
13 mm

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N datasheet pdf 3.1 MB

Folhetos

Declaração de Conformidade
Declaration of conformity pdf 460.5 kB
Declaração de Conformidade
Declaration of conformity pdf 238.5 kB

Visuais

Product-Photographs-929003453180_EU
Vários ativos - Visuals

Outros

Certificado
CB Certificate pdf 504.3 kB
Certificado
ENEC PLUS Certificate pdf 531.4 kB
Certificado
Fortimo SLM C CED 927 L13 1919 G7NENEC pdf 458.7 kB
Certificado
Fortimo SLM C CED 927 L13 1919 G7NUL pdf 491.6 kB
Certificado
KK/ENEC Certificate pdf 474.6 kB
Certificado
CE Certificate pdf 474.5 kB