產品
BVP563 LED336/740 220W EP SWB
911401607109
BVP563 LED336/750 220W EP SWB
911401607509
BVP563 LED336/757 220W EP SWB
911401607809
BVP563 LED288/730 220W EP SAWB
911401607909
BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7
911401610409
BVP565 LED672/740 430W EP SWB
911401612009
BVP565 LED672/750 430W EP SWB
911401612309
BVP565 LED672/757 430W EP SWB
911401612609
產品系列資訊
描述
Philips Tango Pro LED 泛光燈是飛利浦 Tango LED 泛光燈的第五代。 Tango Pro 將效率提升到一個新的水平,以緊湊而優雅的設計提供業界最佳的效率。 這款燈具適用於多種應用場所,從大面積照明到娛樂休閒運動設施場所。 LED 驅動器採用緊湊而堅固的外殼,符合全球公認的安全標準。 專屬設計的燈杯結合美觀與實用性,確保可靠度和長效使用壽命。 模組化、流線型的燈具輪廓提供了視覺上平衡的設計。 Philips Tango Pro LED 投射燈經過精心設計,創造更明亮、更安全的環境。 Tango Pro 採用最新的 LED 技術,在光分佈和超高效率 170 lm/W 和高達 200 lm/W 方面提供卓越的性能。 長效燈具使用壽命和可回收材料,可支援您落實永續發展目標。
優勢
產品有高效和超高效版本,可實現低碳排放和節能。
6 組光學裝置、12 組驅動器選項和配件 (外部格柵、安全鏈條、投光裝置) 可滿足廣泛的應用要求。
功能
UltraEfficiency 版本提供 170 lm/W,系統效率高達 200 lm/W。
流明封裝從 8,500 流明到 85,000 流明。
應用
警告與安全
對於海岸線應用,建議使用 2,000 小時 (或以上) MSP (不承擔磨損損壞責任)
不適合化學工業區域