Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

調光 - 節能的下一步

產品

產品系列資訊

描述

該智能高頻電子調光安定器利用DALI或壓釦和調光按鈕協議來控制螢光燈。 它符合A1BAT要求,因此優先於即將頒布的立法。 使用特殊指令,您可以檢索系統的主電源功耗,而使用另一個指令,您可以查找所連接的燈泡功率。 結合控制,可以進一步節省能源。此安定器主要設計用於室內應用。 對於室外應用,燈具應至少為Class I,並且必須充分防護防水防塵。 在這種典型的安裝和應用中,安裝也應防止雷擊浪湧或任何其他必要的電氣保護。

優勢

  • 極低的待機損失、可控制的遮光角以提供 80% 以上的調光等級、混合控制調光 (電流控制於 100% 及功率控制於 1%),並結合 MASTER TL5 Eco 最具能源效益的解決方案

  • HF 運作可提升光線品質與光源使用壽命。

功能

  • HF-R Intelligent 可識別已連接的光源類型 (T5 HE、HO、ECO、TL-D、PL-L) 並予以驅動

  • 程式設定啟動:無閃爍點燈< 1.0 秒及無光條運作、無頻閃效應。預熱光源電極可讓光源反覆啟閉而不減損使用壽命

應用

  • 結合了燈光控制系統 (個人控制、日光連結及/或動作偵測) 的室內、一般照明及事務燈應用

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps zh_TW pdf 405.2 kB

視覺效果

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps
多種資產 - Visuals