台灣地區 - 繁體中文

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

產品說明

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

訂單代碼: 913700698466
完整訂單代碼: 871829169691900

規格

  • 輸入電壓
    195-240 V
  • 線路頻率
    50 to 60 Hz
  • 輸入頻率
    50 至 60 Hz
  • 接地外洩電流 (最大)
    0.5 mA
  • 浪湧電流寬度
    0.26 ms
  • 浪湧電流尖峰值 (最大值)
    27 A
  • MCB 上的產品數量 (16A 類型 B) (規範)
    16