產品
產品 | 比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | 1,150 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
9.5 | 1,200 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
9.5 | 1,200 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
18.5 | 2,250 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
18.5 | 2,350 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
18.5 | 2,350 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
6 個項目
產品系列資訊
描述
使用 Ecofit LED 燈管升級為高效能且長效的 LED 燈管。Ecofit LED 燈管採用現代、高效能 LED 技術,可快速簡便地更換您的舊日光燈管。具備自然光的高品質燈光,適合初期低投資的一般照明用途 – 一款環保照明方案。
優勢
與傳統日光燈系統相較,可節約高達 50% 的電力
安裝簡便:適用現有 T8 燈管之改裝更換,改善燈光品質
功能
具備 15,000 小時長效使用壽命的改裝解決方案
節能效果高達 50%