Philips LED, T8, 9.5 W, 6500 K, 1200 lm, 20000 h

Ledtube DE 580mm 9.5W 865 T8 G13 TW

產品說明

LED, T8, 600 mm, 9.5 W, 6500 K, 1200 lm, 20000 h, 126 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, 玻璃

訂單代碼: 929003125515
完整訂單代碼: 871951439997600

下載