Philips LED, T8, 18.5 W, 3000 K, 2250 lm, 20000 h

Ledtube DE 1200mm 18.5W 830 T8 G13 TW

產品說明

LED, T8, 1200 mm, 18.5 W, 3000 K, 2250 lm, 20000 h, 121 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, 玻璃

訂單代碼: 929003125615
完整訂單代碼: 871951439999000

下載