台灣地區 - 繁體中文

Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 480 lm, 40000 h

MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D

產品說明

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 480 lm, 40000 h, 71.00 lm/W

訂單代碼: 929003076808
完整訂單代碼: 871951435705100

規格

  • 燈座基底
    GU5.3
  • 標稱使用壽命
    40,000 h
  • 切換週期
    50,000
  • 照明技術
    LEDspot

下載

Family

Product