產品
ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH
911401844487
ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH
911401844587
ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK
911401844687
ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK
911401844787
ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH
911401844887
ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH
911401844987
ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK
911401845187
ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH
911401845287
產品系列資訊
描述
Essential SmartBright Projector ST033T 是一款超值產品,專為大眾市場交易而設計。它的設計可替代商店和旅館照明應用中的鹵素和 CDM 標準型投射燈具。這種軌道式燈具適合在商店照明中用來讓產品更為耀眼,或者用來凸顯某些物體。外觀清澈且充滿當代風格的設計,加上整合式驅動器,使得 Essential SmartBright Projector 成為眾多照明應用的寵兒。備有白色和黑色 2 種顏色選擇,利於商店業者選擇能完美融入商店環境的照明產品。 這款產品與前代產品相比,不僅符合成本效益,產品設計方面也更為時尚和輕巧。
優勢
相較於傳統 CDM 標準式投射燈具,營運成本因節能設計和使用壽命延長而大幅降低
適用於大眾市場商店照明應用的超值產品
功能
採用白色或黑色拋光的低調設計
流明輸出從 800 至 2500 Lm。