產品系列資訊
描述
雙端型石英複金屬燈
優勢
所有型號皆配備紫外線阻隔功能,減少健康與商品褪色風險
功能
石英放電燈管,內含高壓水銀與鏑、鈥、銩鹵化物 (4200 K) 或碘化錫 (3000 K),更加入鈉和鉈金屬,提供正確光色和穩定電弧。
雙端型燈泡,裝在阻隔紫外線的透明石英真空燈管外膜內
應用
警告與安全
Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures