Україна - Українська

Signify Clearflood gen2, 530 W, 73580 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Нове

Опис виробу

Алюмінієвий, Алюміній, Блок живлення, 73580 lm, 530 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, 6/8 kV, З’єднувальна коробка на 3 полюси

Код замовлення: 912300060567
Повний код замовлення: 872016979628700

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Кількість розподільних коробок
    3 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб