Philips GreenSpace
Philips GreenSpace – високоефективне, стале світлодіодне рішення, виготовлене на 75% з біоциркулярних матеріалів
Вироби
| Виріб | Порівняти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 2 700 | 3000 | 20,9 | 19 | |||
130 | 2 700 | 3000 | 20,9 | 19 | |||
134 | 2 800 | 4000 | 20,9 | 19 | |||
134 | 2 800 | 4000 | 20,9 | 19 | |||
133 | 1 800 | 3000 | 13,7 | 22 | |||
118 | 1 600 | 3000 | 13,7 | 27 | |||
136 | 1 850 | 4000 | 13,7 | 22 | |||
121 | 1 650 | 4000 | 13,7 | 27 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
GreenSpace — це ідеальне рішення, коли клієнти хочуть знайти ідеальний баланс між початковими інвестиціями та вартістю встановлення протягом усього терміну служби, одночасно охоплюючи різноманітні сфери застосування. GreenSpace оснащено новітньою світлодіодною технологією, яка забезпечує надзвичайно низьке енергоспоживання. Завдяки ідеальній відповідності ви отримаєте світлодіодний світильник, що завжди підійде і в той же час буде виглядати ідеально. Ця ідеальна відповідність доступна для розмірів отворів від 150 мм до 280 мм, що є оптимальним рішенням для вашого проекту з реконструкції. Це позбавляє від клопоту, дозволяє уникнути витрат часу та дорогих перехідних кілець. GreenSpace розроблено для циклічної економіки з оптимізованою продуктивністю, подовженим терміном служби завдяки можливостям оновлення та інтеграції, легкістю налаштування, переробки та розбирання. Корпус і обід виготовлені на 75% з переробленого або масово-балансованого біоциркулярного матеріалу, що робить цей вибір свідомим для тих, хто прагне підтримати циркулярну економіку. GreenSpace можна підключити до бездротових систем для створення розумного офісного освітлення з опційними інтегрованими датчиками. Його тривалий термін служби — 100 000 годин при L100 (CLO), L90 (700lm/1400lm/за запитом 2000lm) — робить його справжнім рішенням «встановив і забув».
Переваги
Мала кількість років для окупності інвестицій завдяки високій ефективності та тривалому терміну служби
Широкий вибір варіантів кріплення для різних типів стелі
Характеристики
Міні (DN500B) і компактні (DN510B) розміри для втоплених моделей
Доступні варіанти виконання: для поверхневого монтажу, трекові та підвісні.