Україна - Українська

Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Глянцевий відбивач, Матово-білий, IP20

DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P

Опис виробу

downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1600 lm, 13.7 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Глянцевий відбивач, Матово-білий, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505102112
Повний код замовлення: 871869998331400

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Кріплення
    Вбудований світильник
  • Сходи вартості
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб