Україна - Українська

Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20

DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Опис виробу

downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1850 lm, 13.7 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505102113
Повний код замовлення: 871869998332100

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Кріплення
    Вбудований світильник
  • Сходи вартості
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб