Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Cam, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003795502
Tam sipariş kodu: 872016930682000

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003795502 pdf 66.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003795502 tr_TR pdf 639.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003795502_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003795502_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU IES 21.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB