Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Cam, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003734702
Tam sipariş kodu: 872016927527000

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003734702 pdf 67.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003734702 tr_TR pdf 647.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929003734702_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003734702_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB