Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5
Ürün Açıklaması
MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Cam, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- G5
- Nominal kullanım ömrü
- 60.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 200.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDtube
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 5 yıl