Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Cam, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003734502
Tam sipariş kodu: 872016927523200

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003734502 pdf 66.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003734502 tr_TR pdf 639.7 kB

Görseller

Product-Photographs-929003734502_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003734502_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB