Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Cam, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003734102
Tam sipariş kodu: 872016927064000

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003734102 pdf 67.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003734102 tr_TR pdf 632.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003734102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003734102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU IES 19.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB