Philips MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 04417400
Tam sipariş kodu: 872110304417400

Özellikler

Kapak Tabanı
G13 Rotatable end-cap
Nominal kullanım ömrü
75.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 txt 5.0 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004260302 pdf 68.1 kB
Sökme Talimatları
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004260302 tr_TR pdf 647.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929004260302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004260302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 ldt 5.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB