En iyi performans ve sürdürülebilirlik için
Yeni sürdürülebilirlik kahramanımız Philips MASTER LED şerit T8, EM/ana şebeke: performans, dayanıklılık ve çevresel etki için tasarlanmış önde gelen şerit led. Tüketim sonrası geri dönüştürülmüş plastik oranının %40'ının kullanıldığı ilk şerit LED olan bu ürün, kaliteden ödün vermeden sürdürülebilir aydınlatma için yeni bir standart belirler. 75.000 saatlik uzun kullanım ömrü ve 185 lm/W'a kadar yüksek ışık verimiyle MASTER LEDtube T8, olağanüstü enerji verimliliği sağlar. Bu T8 şerit LED'ler, mutlak performans için doğru seçimdir ve günlük koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük enerji tüketimi ve olağanüstü uzun kullanım ömrü sayesinde ortaya çıkan benzersiz tasarruf, bu şeritleri her zorlu uygulama için doğru seçenek haline getirir.
Her uygulama için çözüm sağlayan mutlak performans
Düşük enerji tüketimi ve uzun kullanım ömrü ile benzersiz tasarruf
Ortalama %40 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır
185 lm/W'a kadar verimlilik ve 75.000 saat kullanım ömrü ile etkileyici enerji tasarrufu ve dayanıklılık