Philips MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 38815400
Tam sipariş kodu: 872016938815400

Özellikler

Kapak Tabanı
G13 Rotatable end-cap
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Nominal kullanım ömrü
75.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB txt 5.1 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004242902 pdf 68.1 kB
Sökme Talimatları
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004242902 tr_TR pdf 653.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929004242902_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004242902_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB ldt 34.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB