Philips MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB
Ürün Açıklaması
MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- G13 Rotatable end-cap
- Nominal kullanım ömrü
- 75.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 200.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDtube
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 5 yıl