Philips MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 3, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 38819200
Tam sipariş kodu: 872016938819200

Özellikler

Kapak Tabanı
G13 Rotatable end-cap
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Nominal kullanım ömrü
75.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM txt 5.1 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004243102 pdf 68.6 kB
Sökme Talimatları
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004243102 tr_TR pdf 652.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929004243102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004243102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM ldt 34.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB