Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1800 mm, 21 W, 70W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1800mm 21W 840 T8
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1800 mm, 21 W, LED alternative to 70W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Cam, 0 %, 1800 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- G13
- Nominal kullanım ömrü
- 50.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 200.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDtube
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 3 yıl