Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 21.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 21.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 h, 104 lm/W, EEL F, G13, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Sipariş kodu: 48650800
Tam sipariş kodu: 871951448650800

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003577702 pdf 66.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003577702 tr_TR pdf 635.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Görseller

Product-Photographs-929003577702_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003577702_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8 IES 21.2 kB