Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h, 110 lm/W, EEL E, G13, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- G13
- Nominal kullanım ömrü
- 50.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 200.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDtube
- Akış ölçüm referansı
- Sphere