Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Cam, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 45977900
Tam sipariş kodu: 871951445977900

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003547262 pdf 66.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003547262 tr_TR pdf 615.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929003547262_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003547262_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL IES 21.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB