Türkiye - Türkçe

Philips MASTER VALUE LED spot LV (düşük voltajlı)

Ürün açıklaması

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Sağladığı sıcak, halojen/enkandesan benzeri ışık ile MASTER LEDspot MR16 , konaklama sektöründeki spot ve genel aydınlatma uygulamaları için ideal bir LED dönüşüm alternatifidir. Özellikle ışığın her zaman açık kaldığı resepsiyon bölümleri, lobiler, koridorlar, merdivenler ve duşlar gibi ortak alanlar için çok uygundur. Dayanıklı olarak tasarlanan MASTER LEDspot MR16, hassas tanımlı bir ışın yayınımı için 24° ışın açısına sahiptir. Işında UV veya IR olmaması, ısıya duyarlı nesnelerin (gıda, organik malzeme, boya, vb.) aydınlatılması açısından uygun bir özelliktir.

Avantajlar

  • Sıcak beyaz ışık

  • Normal 20W halojen bir lambayla karşılaştırıldığında %80'e varan enerji tasarrufu

Özellikler

  • dim edilebilir (7-35W ve 10-50W modelleri)

  • patentli akıllı sürücü

Uygulamalar

  • Oteller, lokantalar, bar ve kafeler
  • Lobiler, koridorlar, merdivenler, duşlar ve resepsiyon alanları

Uyarı ve Güvenlik

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LEDspot LV tr_TR pdf 225.8 kB
Ek literatür
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Görseller

Family-Photographs-MASTER VALUE LED spot LV (düşük voltajlı)
Birden fazla varlık - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-MASTER VALUE LED spot LV (düşük voltajlı)
Birden fazla varlık - Software Plugins