Philips MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Sipariş kodu: 35990100
Tam sipariş kodu: 871951435990100

Özellikler

Kapak Tabanı
GU4
Nominal kullanım ömrü
40.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003087002 pdf 67.4 kB
Broşür
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003087002 tr_TR pdf 288.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929003087002_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003087002_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D IES 4.6 kB